- Referencia:
- SZ 2500.710
- Descripción producto
- La caja de bases de enchufe crea, en combinación con la iluminación LED, un sistema modular flexible para aplicación internacional.
- Ventajas
- Los mismos accesorios de conexión que para la luminaria LED
- Posibilidad de montaje en cascada con iluminación LED
- Posibilidad de montaje flexible en todo el armario y en el marco tubular de puerta
- Posicionamiento ergonómico de la caja de bases de enchufe en superficies
- Sin necesidad de cableado adicional gracias a una técnica de conexión sencilla y a la integración en el circuito de la iluminación LED
- Material
- Plástico
- Color
- RAL 7016
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de conexión
- Alimentación, 3 polos
- Cableado de paso, 3 polos
- Clase de protección
- II (aislado)
- Observación
- Según la aplicación, se precisa un cableado de paso o una alimentación trifásica
- Dimensiones
- Anchura: 163 mm
Altura: 68 mm
Profundidad: 43,5 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...55 °C
- Enchufes
- D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
- Tensión de servicio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0.26 kg
- Peso bruto
- 0.28 kg
- Código arancelario
- 85366990
- EAN
- 4028177956896
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descripción producto
-
SZ Caja de bases de enchufe para luminaria LED, DE, Schuko (tipo F, CEE 7/3), 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, 1 P.