El producto se dejará de fabricar a partir de: 31 oct 2021
Escuadra de montaje TS para guías perfil en forma de L en TS, 482,6 mm (19")
Referencia: DK 7827.480
Para un espacio lateral libre óptimo en el guiado de cables, fijación variable en profundidad a través de agujeros longitudinales de fijación.
- Referencia:
- DK 7827.480
- Ejecución
- Situación de montaje centrada
- Descripción producto
- Las escuadras de montaje se atornillan en la anchura del armario al bastidor. La guía perfil se fija por arriba y abajo a la escuadra. Para el montaje parcial del armario es posible fijar las escuadras al chasis de sistema TS 17 x 73 mm en el nivel de montaje exterior del bastidor del armario.
- Ventajas
- Las escuadras proporcionan un espacio lateral libre óptimo para la entrada de cables
- Posibilidad de fijación variable en profundidad mediante los taladros de fijación oblicuos
- Para montaje parcial de 19"
- Aplicación
- Para un equipamiento posterior en aplicaciones TS existentes
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
Anchura: 800 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 3.58 kg
- Código arancelario
- 73182900
- EAN
- 4028177302631
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- DK ESCUADRA DE MONTAJE CENTRAL P/19''-2P Para ancho=800mm
- Documentos
- Info sheet