- Referencia:
- SR 2336.700
- Descripción producto
- Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. aldabilla con bombín de doble paletón
Material para la fijación al juego de montaje
- Observación para el montaje
- Según la posición de montaje se precisan chasis de sistema TS 23 x 73 mm o chasis de sistema TS 17 x 73 mm
- Observación
- Para más posibilidades de equipamiento ver "Técnica en detalle"
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
Anchura: = 600 mm
= 1.200 mm
Altura: ≥ 1.800 mm
- Unidades de altura
- 36 UA
- Adecuado para tipo de armario
- TS
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 12.7 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177021556
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
SR Bastidor móvil, grande, sin pantalla, para TS, VX SE, para An. 600/1200 mm, 36 UA