- Referencia:
- SZ 2400.000
- Descripción producto
- Para el paso de 2 cables preconfeccionados a través de la escotadura, sin tener que desmontar el conector.
- Material
- Caja: plástico
Bridas: chapa de acero
- Superficie
- Bridas: galvanizadas
- Unidad de envase
- 2 medias carcasas
Clip de fijación
Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 142 mm
Altura: 50 mm
Profundidad: 54 mm
- Para Ø de cable
- 8 ‐ 36 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0.28 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177022263
- ETIM 8
- EC000211
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
-
SZ BRIDA CAB.P/ESCOT.CONECTOR SZ ENTRADA P. CABLES P. ESCOTADURAS DE CONECTORES