Sistemas de carriles Carriles soporte según EN 60 715 y accesorios Para encaje directo de componentes. Carriles soporte según EN 60 715 y accesorios Carril soporte TH 35/15 según EN 60 715 para VX, TS, VX SE Para la fijación de bornes u otros componentes según EN 60 715. Ir al producto Carriles soporte según EN 60 715 y accesorios Carril soporte TH 35/7,5 según EN 60 715 Longitud adecuada a la anchura del armario. Ir al producto Carriles soporte según EN 60 715 y accesorios Carril soporte TH 35/15 según EN 60 715 Longitud adecuada a la anchura del armario. Ir al producto Carriles soporte según EN 60 715 y accesorios Carril soporte según EN 60 715 Para la fijación de bornes u otros componentes según EN 60 715. Ir al producto Carriles soporte según EN 60 715 y accesorios Clip de montaje para carriles soporte Para una fijación rápida y segura de canaletas, placas de montaje, guías perfil sobre carril soporte 35/7,5 y 35/15 según EN 60 715. Ir al producto