Puesta a tierra

Puntos y barras de puesta a tierra

Puntos y barras de puesta a tierra.

Puntos y barras de puesta a tierra

Punto de puesta a tierra central

Para la conexión de cintas de puesta a tierra y cintas planas de puesta a tierra en el perfil de armario vertical y horizontal.

Puntos y barras de puesta a tierra

Punto de conexión ESD

Para la protección de componentes electrónicos sensibles se puede establecer una compensación de potencial a través de este punto de conexión (botón a presión) estandarizado.

Puntos y barras de puesta a tierra

Guía de puesta a tierra

Barra de compensación de potencial, intensidad máx. aprox. 200 A.

Puntos y barras de puesta a tierra

Barra de puesta a tierra

Puntos y barras de puesta a tierra

Placa de puesta a tierra

Para montaje en Comfort-Panel, Optipanel, VX, TS, VX SE, PC.

Puntos y barras de puesta a tierra

Guía de puesta a tierra, vertical para VX, VX IT

Con los terminales de puesta a tierra adjuntos puede realizarse la puesta a tierra en forma de estrella de los estribos de entrada de cables de los patch-panels, bornes de puesta a tierra ajustables de forma variable, capacidad de carga de corriente de...

Puntos y barras de puesta a tierra

Toma de tierra equipotencial para la compensación de potencial para bulones de puesta a tierra de 8 mm

Para bulón de puesta a tierra de 8 mm, para la compensación sencilla de potencial en un bulón de puesta a tierra de 8 mm o en combinación con el punto de puesta a tierra central.