- Referencia:
- SZ 5001.000
- Material
- Cinc fundido a presión
- Color
- RAL 9011/9006
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Ángulo de abertura de la puerta
- 180°
- Observación
- El grado de protección del armario puede reducirse.
- El sentido de abertura de la puerta en una fila de armarios se mantiene.
- Suitable for door variant
- Puerta estándar
- Adecuado para tipo de armario
- CM
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso/UE
- 0.3 kg
- Código arancelario
- 79070000
- EAN
- 4028177503878
- ETIM 8
- EC001167
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descripción producto
-
CM 180°-BISAGRAS, UE=3 UDS.