El producto se dejará de fabricar a partir de: 31 ene 2020
- Referencia:
- SZ 2305.000
- Descripción producto
- Para cubrir la escotadura en una puerta realizada para alojar cualquier monitor convencional de hasta 482,6 mm (19").
- Unidad de envase
- Incluye cristal de seguridad
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 54
- Dimensiones
- Anchura: 470 mm
Altura: 430 mm - Sección de montaje
- Anchura:415 mm
Altura:375 mm - Superficie libre
- Anchura ventana visualización: 375 mm
Altura ventana visualización: 325 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 3.2 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177020801
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- SZ MARCO PARA MONITOR SZ MARCO PARA MONITOR
- Documentos
- Info sheet