Variantes de puerta Puertas para TS y TS IT Variantes de puertas para armarios TS 8. Puertas para TS y TS IT Puerta transparente para TS, TS IT, VX SE En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal. Leer más Puertas para TS y TS IT Adaptador de empuñadura para empuñadura Confort La empuñadura compensa la inclinación de diseño del perfil de la puerta y permite así el montaje de la empuñadura Confort. Leer más Puertas para TS y TS IT Puerta con cierre y adyacente para TS, TS IT, VX SE Cuando, por ej. en salidas de emergencia deban instalarse dos puertas de 400 mm en lugar de una de 800 mm. Leer más Puertas para TS y TS IT Puerta transparente, con aireación para TS, TS IT, VX SE Para sustituir las puertas existentes. Con bisagras de 180° y empuñadura giratoria con cierre de seguridad n° 3524 E. Leer más Puertas para TS y TS IT Piezas de cierre para TS, TS IT, VX SE Para montaje posterior en una puerta transparente o de chapa de acero en lugar de un dorsal. Leer más Puertas para TS y TS IT Puerta de chapa de acero para DK-TS Para sustituir las puertas existentes. Con bisagras de 180° y empuñadura giratoria con cierre de seguridad n° 3524 E. Leer más Puertas para TS y TS IT Puerta de chapa de acero, con aireación para DK-TS Para sustituir las puertas existentes. Con bisagras de 180° y empuñadura giratoria con cierre de seguridad n° 3524 E. Leer más Puertas para TS y TS IT Puerta de chapa de acero, partida en vertical, con aireación para DK-TS Para sustituir las puertas existentes. El reducido radio de giro de cada puerta permite reducir la distancia entre las filas de armarios. Leer más