Accesorios

Paredes

Laterales para el cierre lateral de filas de armarios, paredes de separación y estancas para la división de espacios según funciones, disyuntor/bloqueos de seguridad según el estándar U, pintura para corregir o para trabajos de reparación.

Paredes

Laterales

Los diferentes tipos de laterales permiten cerrar sin herramientas los lados abiertos de los sistemas de armarios ensamblables y racks TI según las necesidades, manteniendo un elevado grado de protección.

Paredes

Laterales - accesorios

Otras opciones de accesorios son el soporte de lateral o dorsal como fijación adicional de componentes pesados, laterales con bisagras con un ángulo de abertura de 180° y bloqueos interiores.

Paredes

Paredes de separación y aislamiento

Es posible realizar la subdivisión de una fila de armarios en diferentes áreas de función mediante pared de separación o estanca. En combinación con sistemas de cierre también es posible establecer diferentes...

Paredes

Cubierta del interruptor principal

Bloqueo de seguridad de combinaciones de armarios conforme a UL según normativa de los EE.UU.. La cubierta del interruptor cumple, en combinación con el mecanismo de accionamiento, el cierre para puerta adyacente y las barras, los...

Paredes

Cubierta con puerta para VX

Cubierta con puerta para la protección y el revestimiento de conectores u otros elementos instalados

Paredes

Cubierta con puerta para TS

Cubierta con puerta para TS, para la protección y el revestimiento de conectores u otros elementos instalados

Paredes

Pintura

Pintura para corregir o para trabajos de reparación de superficies texturizadas y pintadas en mojado, secado al aire.

Paredes

Imprimación para la protección contra la corrosión

La imprimación de un componente es adecuada como protección contra la corrosión en puntos sin pintura, ocasionados por golpes, escotaduras, etc. Se utiliza para volver a proteger puntos sin pintura de la corrosión. La...