- Referencia:
- PS 2913.000
- Descripción producto
- Para un guiado seguro de los cables en el zócalo entre el suelo y el armario.
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de envase
- 4 pantallas de zócalo
- Observación
- Por cada 200 mm de ancho de zócalo se precisa una pantalla de zócalo.
- Dimensiones
- Anchura: 175 mm
- Adecuado para
- Profundidad: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso/UE
- 4.128 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177034419
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
SO CHAPA PERFORADA INOX 550 F