- Referencia:
- VX 8620.053
- Descripción producto
- Cantoneras de zócalo con autoposicionamiento adaptado al sistema de armarios ensamblables, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta angular y de ensamblaje.
- Material
- Cantonera de zócalo: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Pantalla de zócalo delante/detrás: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Cubierta angular y de ensamblaje: plástico
- Superficie
- Pantalla: pulimentada, grano 400
- Unidad de envase
- 4 cantoneras de zócalo
4 cubiertas angulares
1 cubierta de ensamblaje
2 pantallas de zócalo, delante/detrás, 100 mm de altura
Incl. material de fijación
- Observación
- Pantallas laterales de zócalo para el cierre de una unidad de zócalo, la estabilización de los zócalos entre sí o el equipamiento interior del zócalo
- Components of the 1st generation of the base/plinth system cannot be combined with components of the 2nd generation
- Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 1.200 mm
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Peso/UE
- 9.46 kg
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177922327
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
-
Cantonera de zócalo VX con pantalla de zócalo, delante y detrás, Al.: 100 mm, para An.: 1200 mm, acero inoxidable, 1.4301