- Referencia:
- SK 3311.700
- Ventajas
- Se monta en la parte posterior del rack para servidores, evitando así que la disipación de la carga térmica del rack tenga que ser disipada por la instalación de aireación de la sala
- Distribución equilibrada del calor en el intercambiador a través del heat pipe. De esta forma el intercambiador siempre dispone de una carga de calor óptima
- El ángulo de abertura de la puerta de 135º permite el acceso por la parte trasera del armario para servidores y facilita el montaje y la configuración dentro de un armario.
- Óptima eficiencia energética, ya que no hay absorción de potencia eléctrica
- Aplicación
- Intercambiador de calor aire-agua para el equipamiento de racks TS IT en funcionamiento
- Funcionamiento
- El aparato sustituye la puerta trasera
- El aire disipado se refrigerará a la temperatura ambiente. La energía calorífica absorbida por el agua se transportará hasta la acometida externa de agua fría y allí se refrigerará de nuevo a la temperatura necesaria.
- El intercambiador de calor aprovecha el caudal de aire de los componentes TI y no precisa un ventilador adicional para refrigerar
- Bajas pérdidas de presión de agua, a pesar de la construcción muy compacta
- Acometida de agua desde la parte inferior
- Color
- RAL 7035
- Ejecución
- Refrigeración de rack
- Observación
- La potencia de aire (aire caliente disipado) de los componentes activos de 19" instalados en el armario, debe ser lo suficientemente grande, para soportar la pérdida de presión de la puerta dorsal perforada del intercambiador de calor.
- La potencia de refrigeración total hace referencia a los 24 °C de temperatura de salida
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 105 mm - Potencia máx. de refrigeración
- 20 kW
- Altura útil
- 47 UA
- Medio refrigerante
- Agua (ver especificación en internet)
- Caudal nominal - Volumen de aire
- 4,000 m³/h
- Acometidas de agua
- DN 25 (rosca exterior G 1")
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 6 bar
- Temperatura en la impulsión del agua
- 15 °C
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 81 kg
- EAN
- 4028177717015
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descripción producto
- SK LCP Hybrid 20 kW,600x2200x105