- Referencia:
- DK 7998.107
- Descripción producto
- El centro de datos estandarizado se monta en una sala convencional dentro del concepto de cubo para pasillo de aire caliente o frío.
- Ventajas
- Aumento de la eficiencia energética
- El cubo para pasillo de aire frío es una combinación de elementos de puerta y techo, que permiten una separación consecuente del aire caliente y del frío.
- Unidad de envase
- Asesoramiento y cálculo del retorno sobre la inversión
Entrega e instalación en la infraestructura del cliente
Puesta en marcha y entrega
Documentación, formación, instrucciones
Línea directa y servicios/contratos de servicios
Cubo para pasillo de aire frío - Prof. interior
- 7,000 mm
- Altura interior
- 2,722 mm
- Anchura interior
- 4,774 mm
- Climatización (ZUCS)
- 120 kW + 20 kW
- n+2 redundante
- Número de cuadros de distribución
- 2
- Nº de PDU basic
- 28
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 12
- Rack para redes/servidores combinado (800 x 2000 x 1200 mm)
- 2
- Design burglar protection
- Sí
- Instalación de humidificación y deshumidificación
- opcional
- Instalación de extinción de incendios para sala
- opcional
- Design UPS
- 2 x (60 kW + 20 kW)
- n+1 redundante
- Versión
- Double 6
- Dimensiones
- Anchura: 4.839 mm
Altura: 2.750 mm
Profundidad: 7.070 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 73089059
- EAN
- 4028177702479
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
- #NV