- Referencia:
- AX_IT 7645.350
- Ejecución
- con guías perfil de 19", variables en profundidad
Armarios murales IT - Descripción producto
- Caja mural TI con base AX, con elevado grado de protección, para uso en entornos industriales.
- Ventajas
- Rack TI completamente premontado para el alojamiento de componentes TI de 19" gracias a las guías perfil variables en profundidad
- Construcción de caja soldada con cuerpo cerrado, garantizando la máxima protección de los componentes instalados, hasta IP 66
- Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
- Máximo volumen interno utilizable con un diseño extremadamente compacto
- Equipamiento interior individualizado
- La gran escotadura en el suelo del armario con placa de entrada de cables optimizada aumenta el espacio disponible para el guiado de cables en hasta un 33%
- Cómoda introducción de los cables desde abajo a través de una entrada de cables con escobilla integrada
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Interior: galvanizado - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Rack TI premontado con puerta abisagrada, cerrado en todo el contorno
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Placa entrada de cables con escobilla
Guía perfil de 19" delante, variable en profundidad en retícula de 25 mm montada a 4 guías para montaje interior
Ángulo de montaje
Guía de perfil en C, montada al dorsal - Unidades de altura
- 15 UA
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 760 mm
Profundidad: 350 mm - Pr. de montaje
- 278 mm
- Altura de montaje para componentes
- 15 UA
- Posición bisagras puerta
- a la derecha, intercambiables a izquierda
- Nº de cierres
- 2
- Posibilidades de montaje
- Ángulo de montaje premontado incluyendo guía perfil en C para el guiado de cables
- Ángulo de montaje para alojar una guía de puesta a tierra central
- Ángulo de montaje para montaje a la regleta de enchufes de 19"
- Observación
- Variante con aprobación UL disponible bajo demanda
- Material básico
- Chapa de acero
- Cierre
- Ejecución cierre: Aldabilla con cierre de doble paletón de 3 mm
Nº de cierres: 2 - Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 10 (hasta IP 66, bajo demanda)
- Hasta IP 66 (depende de la placa de entrada de cables elegida)
- Placa de entrada de cables
- Tamaño: 7
Cantidad: 1 - Nº de cierres
- 2
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 29.64 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 112,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177942417
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Descripción producto
- AX IT CAJA DISTRIBUC. MURAL, con guías perfil de 19", variables en profundidad, 15 UA, An.Al.Pr.: 600x760x350, 1 P.
Armarios murales AX IT con guías perfil de 19", variables en profundidad
Referencia: AX_IT 7645.350
Caja mural TI con elevado grado de protección, para uso en entornos industriales. Con guía perfil de 19" variable en profundidad y placa entrada de cables con escobilla para la entrada de cables a través del suelo de la caja. Grado de protección hasta IP 66 (en función de la placa de entrada de cables elegida).