Separador para compartimentación para VX

Referencia: SV 9683.444

Para la separación horizontal de áreas de función.

Referencia:
SV 9683.444
Ejecución
Con abertura de aireación
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación para el montaje
Para el montaje de áreas de función como separación de forma interior se precisan los laterales.
Dimensiones
Anchura: 311 mm
Profundidad: 380 mm
Adecuado para
Anchura: = 400 mm
Profundidad: = 400 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
2.9 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
73269098
EAN
4028177936423
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Separacion area funcion VX (400x400)
Aprobaciones
Lloyds Register of Shipping
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK