Barra colectora Maxi-PLS E-Cu para sistema Maxi-PLS 45

Referencia: SV 9640.301

Dimensiones: 45x45 mm, sección de barra: 1354 mm²

Referencia:
SV 9640.301
Descripción producto
Para el montaje de sistemas de conexión de cables.
Material
E-Cu
Sección
1,354 mm²
Longitud
1,125 mm
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Adecuado para
Anchura: = 1.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
13.56 kg
Peso bruto
13.59 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
13.56
Código arancelario
74071000
EAN
4028177569454
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV MAXI-PLS BARRA COLECTORA 2000A - 1 UD 2000A, 1125mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante