- Referencia:
- SV 9666.223
- Descripción producto
- Para el montaje de regletas de bornes, componentes de distribución, etc. Con carriles soporte 35 x 15 mm. Deslizables en retícula de 25 mm. Cubierta precintable.
- Material
- Cubierta: Poliestireno
Carril soporte: chapa de acero, galvanizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 750 mm
Altura: 450 mm
- Tamaño
- Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 3
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
- Número carriles soporte 35/15
- 3
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 4 kg
- Código arancelario
- 85369001
- EAN
- 4028177676206
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Descripción producto
-
ISV TERMINAL SUPPORT RAIL MODULE W/H 3/3