Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30 ene 2021
- Referencia:
- SV 9674.920
- Descripción producto
- Para cubrir de forma segura (IP 2X) módulos de salida con regletas bajo carga para fusibles NH y el sistema de barras Maxi-PLS/Flat PLS en la parte posterior del armario.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Juego de cubiertas, dos piezas (arriba)
Juego de cubiertas, dos piezas (abajo)
Incl. material de fijación - Usable width for Maxi-PLS
- 1,100 mm
- Usable width for Flat-PLS
- 900 mm
- Observación
- El ancho de montaje indicado con el uso de Maxi-PLS sólo se da en combinación con el soporte de barras con posibilidad de montaje superior 9649.160/9659.160
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
Anchura: = 1.200 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 9 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177701564
- ETIM 7.0
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Descripción producto
- Cubierta de protección contra contactos