Sistemas de barras colectoras 100-185 mm Barras colectoras E-Cu Dimensiones de 12 x 5 a 120 x 10 mm. Barras colectoras E-Cu Barras colectoras E-Cu Longitud: 2400 mm/barra. Ir al producto Barras colectoras E-Cu Conectores horizontales Para una conexión sin taladros de sistemas de barras PLS-Flat. Ir al producto Barras colectoras E-Cu Pieza de ensamblaje E-Cu La combinación PE/PEN compuesta por embarrados, ángulos de combinación y piezas de ensamblaje permite configuraciones ensayadas según la IEC 61 439-1. Ir al producto