Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30 ene 2021
- Referencia:
- SV 9676.546
- Descripción producto
- Para unir los ángulos de conexión con sistemas de barras.
- Material
- E-Cu
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- For Busbar width
- 60 mm
- Number of bars per conductor
- 3
4 - Observación
- Los tornillos incluidos en la unidad de envase deben utilizarse para fijar las piezas de contacto a las barras.
- La unidad de envase no incluye los tornillos para la fijación de los ángulos de conexión
- La longitud de tornillo necesaria debe seleccionarse en función de la anchura de la barra B, o sea, longitud = B + medida de fijación + (número de conductores secundarios x 10)
- N° de tuercas por ángulo: Con 2 conductores secundarios por conductor: 2 pza(s). y con 3 o 4 conductores secundarios por conductor: 4 pza(s).
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- PLS-Flat
- Medida de fijación
- 40 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1.3 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0.93
- Código arancelario
- 74198090
- EAN
- 4028177602779
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV PIEZAS DE CONTACTO PARA FLAT PLS 4 GUIAS/ B=60MM