Tornillo de fijación para componentes de conexión

Referencia: SV 9676.962

Para la unión de escuadras de conexión con un juego de conexión (posibilidad de utilización 3 y 4 polos).

Referencia:
SV 9676.962
Descripción producto
Para la unión de componentes, como por ej. ángulo de conexión y juego de conexión.
Material
Acero, galvanizado
Unidad de envase
Incl. 8 tuercas y 16 arandelas
Dimensiones
Rosca: M12
Long. de la rosca: 60 mm
Unidad de embalaje
8 pza(s).
Peso/UE
0.792 kg
Código arancelario
73181900
EAN
4028177606241
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV BOLSA DE ACC. PARA CONECTORES 2 CARRILES/FASE, 1 EMB= 8 UNID
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general