- Referencia:
- DK 7030.440
- Ejecución
- Sensor de fugas, 15 m
- Ventajas
- Rápida conexión y detección automática mediante plug & play
- La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
- Aplicación
- Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios.
- Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
- Funcionamiento
- Los ajustes pueden realizarse a través de la unidad de proceso CMC III o el IoT Interface.
- El cable de sensor de 15 m de longitud se fija al suelo
- En caso de contacto del cable del sensor con un líquido conductor, indicará fuga
- Material
- Plástico
Frontal: liso
Caja: estructurado
- Color
- Frontal: RAL 9005
Caja: RAL 7035
- Unidad de envase
- Sensor
Placa de montaje
Incl. material de fijación
Sensor de fugas
Cable de detección de 15 m
- Conexión al bus CAN
- Directo
- Interfaces
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Borne
- Número de receptores por interfaz IoT (máx.)
- 32
- Cantidad receptores PU compact (máx.)
- 4
- Cantidad receptores PU (máx.)
- 32
- Cantidad receptores PDU (máx.)
- 16
- Método de medición
- Medición capacidad conductiva
- Dimensiones
- Anchura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidad: 40 mm
- Campo de temperatura de servicio
- 5 °C...45 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 5...95 %
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1.106 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 4,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Código arancelario
- 85319000
- EAN
- 4028177695832
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descripción producto
-
DK CMC III sensor de fuga, 1,5 m