- Referencia:
- SK 3286.530
- Descripción producto
- Los filtros metálicos, lavables, deberían utilizarse especialmente en refrigeradores instalados en ambientes de polvo y humedad. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.
- Material
- Aluminio
- Adecuados para referencia
- 3335.840
- 3335.850
- 3335.880
- Dimensiones
- Anchura: 595 mm
Altura: 1.030 mm
Profundidad: 20 mm
- Observación referente a la referencia
- Las dimensiones han sido modificadas. Por este motivo, es importante prestar atención a la fecha de producción de la chiller TopTherm. Este filtro metálico es válido hasta la fecha de fabricación de la chiller 22.05.2019.
- Peso/UE
- 2.9 kg
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177652675
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
-
SK FILTRO METALICO P/ TOP THERM CHILLER 595x1030x20 SK 3335.840/SK 3335.850/SK 3335.880