- Referencia:
- SK 3239.208
- Descripción producto
- Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida.
- Material
- ABS
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Filtro de salida
Estera filtrante
- Sección de montaje
- Ancho escotadura: 177 mm
Altura escotadura: 177 mm
- Adecuados para referencia
- SK 3239.1xx
- Dimensiones
- Anchura: 204 mm
Altura: 204 mm
Profundidad: 24 mm
- Grado de protección NEMA
- Tipo 12 con filtro/filtro plisado
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP54 con filtro/filtro plisado
- IP55 con filtro plisado y estera de absorción
- IP56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
- Peso/UE
- 0.38 kg
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177663497
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
-
SK FILTRO SALIDA PARA SK 3239.1xx, 1 P.