- Referencia:
- SK 7109.035
- Descripción producto
- Incl. fijación para el cable de conexión y soporte para tiras de rotulación.
- Datos técnicos
- Indicación de 7 segmentos de tres cifras
- Conmutable de ºC/ºF
- Cable para sonda NTC de 1.800 mm de longitud
- Dos salidas de relé como contacto conmutado y de trabajo (carga máx. de contacto 230 V, 6 A)
- Histéresis a elección
- Color
- RAL 7035
- Campo de regulación
- 5 °C...55 °C
- Tensión de servicio
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V - 60 V (c.c.)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0.82 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177165649
- ETIM 8
- EC004587
- ETIM 7.0
- EC002014
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Descripción producto
-
DK PATCH PANEL 1UA C/IND.DIG. TEMP.