- Referencia:
- SK 3164.620
- Ventajas
- Sencillo montaje, desaparece por completo la tarea de realizar escotaduras de montaje en la ejecución con chapa de techo
- Cableado a punto de conexión
- Material
- Chapa de acero, pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Ventiladores de techo
Incl. material de fijación
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,3 A
A 60 Hz: 0,35 A
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 240 mm
Profundidad: 800 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- Circuito interior IP 54
- Observación
- Reducción de la potencia de aire indicada a 800 m³/h a 40 Pa de contrapresión incorporando dos pantallas de zócalo con aireación
- Campo de temperatura de servicio
- 20 °C...55 °C
- Peso/UE
- 30 kg
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177243248
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
-
SK VENTILADOR DE TECHO 1500 mUE/h