- Referencia:
- SK 3301.380
- Ejecución
- Una cara autoadhesiva
- Descripción producto
- Para el bloqueo del caudal de aire a izquierda y derecha del nivel de 19" en racks de 2000 mm de altura.
- Material
- Espuma de celulosa PU
Antiinflamable según UL 94 (HF1)
- Color
- Antracita
- Estanqueidad entre
- Lateral y nivel de 19"
- Dimensiones
- Anchura: 84 mm
Altura: 1.910 mm
Profundidad: 84 mm
- Adecuado para
- Anchura: 600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0.502 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177507975
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
SK JUNTA DE GOMA FINA P/RACK 6