- Referencia:
- SK 3318.600
- Ejecución
- Montaje compacto y modular de componentes de refrigeración
Bomba impulsora del medio
- Ventajas
- Regulación exacta de la temperatura mediante regulación por microprocesador
- Indicación de avería con contacto libre de potencial
- Internacional gracias a la ejecución de bifrecuencia
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Unidad completa a punto de conexión
Documentación multilingüe, incl. esquema de funcionamiento y eléctrico
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 44 (electricidad)
- Potencia total de refrigeración Tw10 / Tu32
- Potencia de refrigeración Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Potencia de refrigeración Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW
- Potencia total de refrigeración Tw18 / Tu32
- Potencia de refrigeración Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Potencia de refrigeración Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW
- Caudal de aire (soplado libre)
- A 50 Hz: 900 m³/h
A 60 Hz: 900 m³/h
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 400 mm
Profundidad: 430 mm
- Regulación de la temperatura
- Regulación por microcontrolador (regulación de fábrica +20 °C)
- Campo de temperatura de servicio
- 10 °C...43 °C
- Rango de temperatura del medio refrigerante
- 10 °C...30 °C
- Histéresis térmica
- ± 2 K
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R134a
Cantidad: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Equivalente (CO₂e): 1,39 t
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 0,69 kW
A 60 Hz: 1,07 kW
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 5,1 A
A 60 Hz: 5,6 A
- Circuito de agua
- Cerrado a presión
- Acometidas de agua
- Rosca hembra G ½"
- Número de circuitos de refrigeración
- 1
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 48 kg
- Código arancelario
- 84186900
- EAN
- 4028177351134
- ETIM 8
- EC002516
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descripción producto
-
SK MINICHILLER 960 Watt, 230V 50/60Hz