- Referencia:
- SK 3144.000
- Descripción producto
- En comparación con otros ventiladores, las turbinas de aire comprimido para montaje directo en el nivel de 19" se caracterizan por un amplio y uniforme flujo de aire con escasa generación de ruido.
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Unidad cableada a punto de conexión
Estera filtrante
- Velocidad
- 2,245 rpm
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 37 W
A 60 Hz: 46 W
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,16 A
A 60 Hz: 0,22 A
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
Altura: 88 mm
Profundidad: 163 mm
- Nivel de ruido
- A 50 Hz: 52 dB(A)
A 60 Hz: 62 dB(A)
- Diferencia de presión estática máxima
- 65 ‐ 70 Pa
- Campo de temperatura de servicio
- -10 °C...55 °C
- Circuito interior a 50 Hz
- 320 m³/h
- Circuito interior a 60 Hz
- 330 m³/h
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 2.02 kg
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177037137
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
-
SK VENTILADOR 19'' 220V SK VENTILADOR AIRE COMPRI- MIDO 19", 2UA, 230V 50/60HZ