Piezas de recambio VX IT Piezas planas VX IT Piezas planas VX IT Puerta transparente de aluminio, de una pieza para VX IT Ir al producto Piezas planas VX IT Puerta de chapa de acero-aluminio, con aireación para VX IT Ir al producto Piezas planas VX IT Puerta de chapa de acero, una pieza cerrada para VX IT Ir al producto Piezas planas VX IT Puerta de chapa de acero, partida en vertical, cerrada Ir al producto Piezas planas VX IT Puerta de chapa de acero, partida en vertical, con aireación para VX IT Ir al producto Piezas planas VX IT Puerta de chapa de acero, con aireación Puerta de chapa de acero trasera, con aireación (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85%) Ir al producto