- Referencia:
- CP 6663.500
- Ejecución
- Posterior, rosca M8
- Material
- Acero inoxidable 1.4305 (AISI 303)
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 66 según DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 según DIN EN 60529, 2014-09
- Giratoria/inclinable
- Sí
- Rotation angle/swivel area
- aprox. 350º, ajustable mediante tornillos moleteados
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 3.9 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177122246
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descripción producto
- CP FIJAC.SUELO GIRATOR.FIJ.EXT
- Explicaciones
- Declaración del fabricante