Sistemas de brazo soporte Sistemas de brazo soporte CP 40, acero Sistema de brazo soporte CP 40 acero para cargas estáticas de hasta 400 N. Sistemas de brazo soporte CP 40, acero Perfil soporte CP 40, acero cerrado Fijación a los elementos de unión mediante 2 tornillos. Leer más Sistemas de brazo soporte CP 40, acero Fijación CP 40, acero para conexión brazo soporte 90 x 71 mm Leer más Sistemas de brazo soporte CP 40, acero Acoplamiento CP 40, acero para conexión brazo soporte 90 x 71 mm Leer más Sistemas de brazo soporte CP 40, acero Acoplamiento CP 40, acero para conexión brazo soporte 120 x 65 mm Leer más Sistemas de brazo soporte CP 40, acero Acoplamiento con ángulo de 90° CP 40, acero para conexión brazo soporte 90 x 71 mm Leer más Sistemas de brazo soporte CP 40, acero Escuadra de 90° CP 40, acero Leer más Sistemas de brazo soporte CP 40, acero Articulación superior CP 40, acero Leer más Sistemas de brazo soporte CP 40, acero Brida para pared CP 40, acero Leer más Sistemas de brazo soporte CP 40, acero Fijación mural/al suelo CP 40, acero Leer más Sistemas de brazo soporte CP 40, acero Adaptador con ángulo de 90° Para combinación de brazo soporte CP 60 a CP 40 Para combinación de brazo soporte CP 60 a CP 40 Leer más Sistemas de brazo soporte CP 40, acero Adaptador para Siemens Pro-Panel Para montaje de Siemens Simatic al sistema de brazo soporte CP-40, acero o CP 60/120 con conexión de brazo soporte 120 x 65 mm. Leer más Sistemas de brazo soporte CP 40, acero Adaptador de conexión para conexión brazo soporte 120 x 65 mm Para la conexión interior de cajas de mando planas. Tapa desmontable para facilitar la entrada de cables Leer más