- Referencia:
- TP 6740.500
- Material
- Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
- Superficie
- Caja, cubierta y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja cerrada por la parte posterior y lateral
Puerta o doble puerta delante, con cierre de barras
Placa de montaje
Cubierta con bisagras en la parte posterior, 2 retenedores con bloqueo automático. Desbloqueo automático a la izquierda, a la derecha manual
Suelo abierto para poder configurar la entrada de cables
- Dimensiones
- Anchura: 1.000 mm
Altura: 973 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 930 mm x 900 mm
- Profundidad arriba
- 500 mm
- Profundidad abajo
- 400 mm
- Número puertas
- 2
- Código IK
- IK08
- Observación referente a la referencia
- En las variantes con 2 puertas, la abertura del suelo es de dos piezas y se precisan 2 UE de chapa de entrada de cables.
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Material básico
- Chapa de acero
- Dimensiones
- Anchura: 1.000 mm
Altura: 973 mm
Profundidad arriba: 500 mm
Profundidad abajo: 400 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 79 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177601239
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descripción producto
-
Pupitre compacto TP, An.Al.Pr.1: 1000x960x400/Pr.2: 500 mm, chapa de acero