- Referencia:
- IW 6900.100
- Ejecución
- Puerta de diseño, puerta dorsal
- Material
- Caja, puerta de diseño, puerta dorsal: Chapa de acero
- Superficie
- Caja: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- Caja: RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con laterales atornillados desde el interior, chapa de suelo con placa de entrada de cables y pies de nivelación
Puerta de diseño, puerta dorsal
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 900 mm
Profundidad: 600 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Grado de protección NEMA
- NEMA 12
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 59.9 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177290044
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descripción producto
-
IWS ARMARIO 600x900x600 MM PUERTA DISEÑO, PUERTA TRASERA