- Referencia:
- DK 7507.200
- Ejecución
- con marco de montaje de 19"
- Descripción producto
- Aplicación flexible como caja mural o de pie.
- Ventajas
- Rápido montaje sin herramientas
- Equipamiento del sistema en el armazón abierto de 19"
- Material
- Chapa de acero
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
- Superficie
- Texturizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con embalaje compacto
1 pieza mural
2 soportes básicos
2 chapas de techo/suelo, con escotaduras para la entrada de cables a través de escobillas
2 laterales, con cierre
1 puerta transparente, con cierre de seguridad 3524 E, sentido de abertura de la puerta a elegir
Elementos de unión para el montaje rápido sin herramientas
Juego de puesta a tierra para una puesta a tierra adecuada de todas las piezas de la caja
Marco de montaje de 19"
- Unidades de altura
- 15 UA
- Dimensiones
- Anchura: 700 mm
Altura: 758 mm
Profundidad: 700 mm
- Altura de montaje para componentes
- 15 UA
- Capacidad de carga
- Máx. 750 N
- Observación
- Profundidad máx. de montaje: profundidad - 58 mm hasta el dorsal
- Distancia máx. entre niveles en dos niveles de 19": profundidad - 104 mm
- El ángulo de abertura de la puerta es de máx. 210°
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 42 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 160 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177551466
- ETIM 8
- EC002500
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Descripción producto
-
FLATBOX 700 x 15UA x 700 mm RAL7035