- Referencia:
- CM 5122.500
- Material
- Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
- Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armario con puerta(s) con bisagras
Sistema de cierre de 3 puntos con bombín de doble paletón
Placa de montaje
Suelo abierto para poder configurar la entrada de cables
- Grado de protección NEMA
- NEMA 12 con la selección de las entradas de cables o placas de cierre correspondientes
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55 con la selección de las entradas de cables o placas de cierre correspondientes
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 1.000 mm
Altura: 1.400 mm
Profundidad: 400 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 940 mm x 1.355 mm
- Número puertas
- 2
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 100 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177479821
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
CM ARMARIO COMPACTO 1000x1400x400 RAL7035