Armarios compactos AE

Artículo No.: AE 1213500

Armarios con puerta de chapa de acero, pintada con placa de montaje y entrada de cables en el suelo.

Soporte para fijación mural para AE

Retenedor de puerta

Bisagra de 180º

Listón de protección contra el polvo

Sistema de cierre Ergoform-S

Artículo No.:
AE 1213500
Material
Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con puerta(s) con bisagras, cerrada en todo el contorno
Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja
Placa de montaje
Cierre: doble paletón 3 mm
Sistema de cierre de 3 puntos
Grado de protección NEMA
NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 1.000 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 300 mm
Grosor del material de la puerta
2 mm
Grosor del material de la caja
1.5 mm
Grosor del material de la placa de montaje
3 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
940 mm x 1.155 mm
Número puertas
2
Cierre
Ejecución cierre: Sistema de cierre de 3 puntos
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Placa de entrada de cables
Tamaño: 4
Cantidad: 2
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
79 kg
Peso bruto
80.5 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177252431
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
AE ARMARIO COMPACTO 1000x1200x300 RAL7035, Standard, con placa de montaje
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle