- Referencia:
- BG 1585.010
- Material
- Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado
Bisagras de 180°: cinc fundido a presión
- Superficie
- Caja y tapa: pulimentada, grano 240
Bisagras de 180°: cromatadas
- Unidad de envase
- Caja con tapa
Bisagras de 180º (2 piezas)
Carril soporte TH 35/7,5
Cierre rápido incl. casquillos de plástico
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Dimensiones
- Anchura: 400 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 80 mm
- Grosor del material de la caja
- 1.5 mm
- Grosor del material de la puerta
- 1.25 mm
- Posición bisagras puerta
- derecha/izquierda
- Número carriles soporte
- 1
- Cierre
- Ejecución cierre: Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Nº de cierres: 2
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 4.5 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177011014
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
BG CAJA P/AUTOMAT. 400X300X80 INOX