Ofrecemos las soluciones de climatización más eficientes del mundo para ayudarle a reducir la huella de carbono de sus equipos, máquinas y sistemas.

Refrigeración eficiente de máquinas y procesos con la gama de Blue e+ chillers

Los Blue e+ chillers pueden aumentar considerablemente su eficiencia energética gracias a sus componentes de velocidad controlada. Esta innovadora tecnología de accionamiento y control le permite conseguirhasta un 70% de ahorro energético en comparación con los refrigeradores con control de derivación de gas caliente. Otra novedad es la tecnología compacta de microcanales en el intercambiador de calor (condensador). Debido a la mayor superficie de intercambio de calor entre el refrigerante y el aire ambiente en relación con el volumen, la cantidad de refrigerante necesaria se reduce hasta un 55%..

Tecnología que marca la diferencia

Eficiencia energética gracias a la tecnología inverter DC

Climatización innovadora.

  • Circuito de refrigeración activa con componentes de velocidad controlada para refrigeración líquida según demanda
  • Alta precisión de control gracias a la tecnología inverter DC basado en la demanda con dos modos de control
  • Bombas con motores IE3 de alta eficiencia
  • Ventilador radial controlado por inversor

Respetuoso con el medio ambiente.

  • Gracias a la tecnología de microcanales, el refrigerante se reduce hasta un 55%..

Comparación de eficiencia transparente.

  • Índice de eficiencia energética optimizado (relación entre la potencia de refrigeración y la potencia eléctrica utilizada) de 2,41 (medido según la norma DIN EN 14511).

Máxima flexibilidad

Un dispositivo para todas las tensiones y redes, apto para su uso en todo el mundo gracias a la tecnología inverter DC

Adecuado para uso mundial:

  • 380-415 V, 3~, 50 Hz
    440-480 V, 3~, 60 Hz
  • Amplio rango de aplicación de -5 °C a +50 °C
  • Control de salida flexible (20-100%)

Homologaciones y certificaciones internacion

  • cULus Listed
  • CB-Report
  • UKCA
  • EAC

Montaje e instalación:

  • Diseño compacto y modular para ocupar el mínimo espacio (0,29 m²)
  • Asas para transportar y colocar cómodamente
  • Cáncamos para facilitar el montaje
  • Amplia gama de accesorios

Refrigeración líquida centralizada y eficaz con un alto nivel de precisión de la temperatura:

  • Control preciso de la temperatura (± 0,5 K) preintegrado de serie
  • Mayor vida útil gracias a una refrigeración que no daña los componentes

Las funciones de seguridad integradas mejoran la fiabilidad operativa:

  • Sensor de caudal: El sensor de caudal mide el caudal real. Otras funciones son la evaluación de la eficiencia energética y la detección precoz de fallos hidráulicos (suciedad u obstrucciones en el sistema).
  • Control de nivel de llenado: La supervisión del nivel de llenado maximiza la fiabilidad operativa para aumentar la disponibilidad y el tiempo de funcionamiento de la planta. La señalización se realiza a través de la pantalla táctil.
  • Válvulas de desagüe: Las válvulas de rebose integradas mantienen una circulación constante de agua de refrigeración siempre que el equipo esté conectado y la bomba en funcionamiento.

Mantenimiento y reparación sencillos:

  • Diseño modular para optimizar la disponibilidad de todos los componentes
  • Una red de servicio mundial y disponibilidad global de piezas de repuesto: Se garantizan tiempos de respuesta rápidos, con 150 centros de servicio y más de 1.000 expertos en servicio en todo el mundo.
  • Menos costos de almacenamiento y logística
  • Acceso remoto a través de la interfaz IoT para el mantenimiento/evaluación inicial del sistema

Fácil de usar gracias a la pantalla táctil de calidad industrial:

  • Configuración rápida y mensajes de sistema en texto plano
  • Menú interactivo en 21 idiomas
  • Rápida disponibilidad de datos

Planificación rápida de proyectos:

  • Todos los datos y macros (P8/Fluid) están disponibles en el EPLAN Data Portal (ePulse)
    Más información
  • Todos los planos de diseño disponibles en Cadenas
    Más información

Interfaces inteligentes:

  • Aplicación Rittal Scan & Service: Diagnóstico rápido in situ
  • Interfaz IoT: Supervisión remota
  • RiDiag III: Análisis del estado de los dispositivos a través de USB para los técnicos de mantenimiento

Ventajas digitales para una menor huella de carbono

Añada valor pensando de forma holística: las enfriadoras Blue e+ S ayudan a que sus procesos funcionen aún mejor con aplicaciones y servicios inteligentes.

Conecte su smartphone a la enfriadora mediante NFC para transmitir los datos de la unidad, o escanee el código QR para ver toda la información relevante del producto de un vistazo:

  • Configuración y puesta en marcha más rápidas de sus enfriadoras
  • Crear y enviar mensajes de servicio
  • Generar y enviar listas de deseos de accesorios y repuestos

La interfaz IoT es un componente central para la interconexión inteligente de las soluciones de refrigeración de Rittal o de los sensores utilizados para monitorizar las condiciones ambientales. Equipado con una amplia gama de interfaces y protocolos, recopila y transmite datos a sistemas TI de alto nivel o sistemas para la monitorización local de las condiciones y el estado de la máquina.

  • Más eficiente, al garantizar una integración optimizada de unidades de refrigeración, enfriadoras Blue e+ y sensores en aplicaciones de Industria 4.0
  • Más rápido, gracias a la comunicación sin fisuras del sensor a la nube
  • Más fiables, mediante la conexión a sistemas de supervisión o gestión energética de alto nivel.

Más información

Aplicaciones

Nuestras soluciones de refrigeración abren un amplio abanico de posibilidades de aplicación.
Las opciones preconfiguradas acortan los plazos de entrega y agilizan el proceso de pedido..

Consiga la máxima eficiencia con las opciones "outdoor" y "free cooling".

La opción "exterior" permite ubicar la enfriadora en el exterior

  • Protección opcional contra la intemperie con acabado pulverizado resistente a los rayos UV y pantalla táctil protegida
  • Carcasa de aluminio con grado de protección IP54 para protegerla de influencias ambientales como el polvo, la suciedad y la humedad
  • Amplio rango de aplicación de -20 °C a 45 °C
  • Calentador integrado para precalentar el medio

La huella de carbono se reduce hasta un 90%.con el uso adicional de la opción de "refrigeración libre".

  • El sistema de refrigeración híbrido, respetuoso con los componentes, puede mejorar aún más la eficiencia energética (sobre todo si se instala en el exterior, donde se puede conseguir un Delta T elevado durante los meses de invierno).
  • Cumplimiento garantizado de la Directiva de Ecodiseño (SEPR de 6,6 > 3,2% con opción de free-cooling)

La opción de enfriador libre puede utilizarse con la caja estándar o en combinación con la opción de exterior.

Más información

Nuestras enfriadoras proporcionan la energía que necesita para la transición energética

Aplicaciones de enfriadoras para la industria de la electromovilidad y el hidrógeno (H₂O)

Aplicaciones como la carga de alta potencia (HPC) para coches eléctricos, las estaciones de repostaje de hidrógeno para vehículos de pila de combustible y los sistemas de refrigeración para almacenes de baterías necesitan refrigeración activa, que puede proporcionar una enfriadora. Al equipar adicionalmente estos enfriadores con un enfriador libre, se consigue un importanteahorro de energía y CO2. son alcanzables. La electricidad utilizada para la refrigeración es verde.

Ventajas de una refrigeración líquida eficaz

Rittal Blue e+ chillers

  • Específicamente diseñado para el sector exterior e ideal para este tipo de aplicaciones
  • Estas enfriadoras energéticamente eficientes ayudan a reducir su huella de carbono y son conectables en red y aptas para la supervisión remota.
  • Incluso la versión estándar incluye un control preciso de la temperatura (± 0,5 K)

Referencias

Potencial de ahorro demostrado con tecnologías punteras.

Lang GmbH

Energy consumption per machine has now been halved

CNC milling and engraving machines from Lang GmbH are in use all over the world. Similarly, energy efficiency and sustainability are also in demand worldwide. Thanks to Rittal’s Blue e+ chillers, mechanical engineering company Lang has taken an...

Bosch Rexroth

Reducción del consumo de energía en un 50 %

Los requisitos energéticos de las máquinas herramienta no deben subestimarse. La refrigeración del armario de distribución y los husillos por sí sola ya representa el 15 % del consumo. Una instalación de prueba en un torno CNC en Bosch Rexroth ha...

"Estamos realmente impresionados por la eficiencia energética de la enfriadora Blue e+. Nos ha permitido reducir nuestro consumo de energía en un 50% en comparación con un producto similar de la competencia. También apreciamos su fácil accesibilidad para las tareas de mantenimiento."

Jonathan Bechez, asesor de ingeniería de refrigeración en la planta de Renault en Le Mans

"Quedamos realmente impresionados por la extraordinaria eficiencia energética de las nuevas enfriadoras Rittal Blue e+, que suponen una mejora significativa respecto a las versiones predecesoras."

Alexander Saar, Director General de AXA

"En nuestra comparación directa de la nueva enfriadora Blue e+ con una unidad de bypass de gas caliente, la EER aumentó de 2,62 a 4,49. En términos porcentuales, esto equivale a un impresionante 71,37%. En términos porcentuales, esto equivale a un impresionante 71,37%. En un periodo de funcionamiento de 5.000 h, esto supone un ahorro energético de más de 2.400 kWh, o un ahorro de costos de 410 euros".

Dipl.-Ing. (FH) Julian Müller, Asistente de Investigación en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Würzburg-Schweinfu

Estamos aquí para usted.

Estaremos encantados de responder a todas sus preguntas sobre la tecnología de refrigeración sostenible Blue e+..