El grupo Volkswagen utiliza gran parte de la gama de productos estándar de Rittal. Además, contamos con especificaciones para configuraciones adicionales.
Armario para empresas, incluye zócalo de 200 mm sin placa de montaje, para montaje del sistema de cableado. Uso según las listas de materiales específicos del proyecto de cada marca.
Group enclosure, including 200 mm base/plinth without mounting plate, for installing a wiring system. For use in accordance with the project-specific approved-material lists for the relevant brand.
Caja modular, con puerta abisagrada, incl. cristal y cierre de doble paletón. Uso según las listas de materiales específicos del proyecto de cada marca.
Distribuidor de energía descentralizado, para alimentación de 400 V c.a., con bases portafusibles montadas ensayadas según DIN EN 61439. Uso según las listas de materiales específicos del proyecto de cada marca.
Chapa de entrada de cables para montaje posterior en entornos con partículas de aceite y polvo. Uso según las listas de materiales específicos del proyecto de cada marca.
Según el reglamento 1.09 § 1.1.2 todos los cierres instalados en máquinas e instalaciones deben suministrarse siempre sin llave. Esta llave puede ser utilizada para uso propio del proveedor.