El sistema le convierte en ganador.Con sus productos y soluciones, Rittal le ofrece unas ventajas tangibles: acelera sus procesos, aumenta la productividad, reduce los costes y protege el medioambiente.
Y sobre todo: el todo es más que la suma de sus partes.
Esto también se aplica a «Rittal - The System.». Es por este motivo que hemos agrupado para usted nuestros productos innovadores de los sectores de armarios de distribución, distribución de corriente, climatización e infraestructuras TI en una plataforma de sistema. Complementados con nuestras amplias herramientas de software y servicio en todo el mundo, creamos un valor añadido único para usted.
Infinitas posibilidades de un solo proveedor
Nuestros productos conforman la base de «Rittal - The System.». Gracias a una arquitectura de sistema modular, nuestras soluciones se pueden adaptar con precisión a sus necesidades y requisitos, a medida, según el tamaño de la empresa y el sector, y directamente de la producción en serie.
La plataforma del sistema de «Rittal - The System.» es el armario de distribución VX25, que también se puede utilizar como rack de TI. Además, la gama de Rittal comprende una gran cantidad de tipos de cajas, desde cajas pequeñas y armarios de distribución compactos hasta sistemas de armarios completos.
En el campo de la distribución de corriente, «Rittal - The System.» garantiza un suministro de energía seguro para casi todas las aplicaciones con el sistema de armario de distribución Ri4Power y el sistema de distribución de corriente RiLine.
No se puede hacer una tortilla sin romper los huevos: nuestras soluciones de climatización garantizan que la pérdida de calor de los componentes utilizados se elimine de manera eficiente. Nuestra gama de productos se extiende desde el ventilador de filtro perfeccionado para armarios industriales hasta conceptos de refrigeración sofisticados para infraestructuras TI.
Ya sea un microcentro de datos como solución independiente para empresas medianas o un centro de datos completo: para las infraestructuras TI, Rittal ofrece conceptos y productos de todos los tamaños.
Basado en el principio modular, «Rittal - The System» ofrece una variedad casi infinita de aplicaciones. Y todo de un solo proveedor.
Una solución inteligente con el software de Rittal
Desde la planificación, el diseño de proyectos y la configuración de armarios de distribución y de control hasta la supervisión de infraestructuras TI: una amplia gama de herramientas inteligentes le ayuda a implementar y utilizar de forma óptima «Rittal - The System».
- La biblioteca de componentes CAD permite unos plazos de planificación más cortos y, gracias a los dibujos en 3D de los productos de Rittal, se reduce significativamente el coste de la ingeniería y el diseño.
- Rittal Therm permite calcular de antemano los requisitos de climatización de los armarios de distribución y los refrigeradores se pueden adaptar con precisión a las necesidades individuales.
- Rittal Power Engineering hace que el diseño de proyectos para la distribución de corriente en armarios de distribución sea más rápida y segura.
- Con Rittal RiZone, puede administrar y supervisar centros de datos completos sin ningún problema, desde el suministro y la distribución de corriente hasta la refrigeración y el sistema de seguridad.
- Estas y otras herramientas y configuradores inteligentes le ayudarán a lograr la máxima eficiencia y rentabilidad con «Rittal - The System».
Aprovechar el potencial de eficiencia
Cuando Rittal System Consulting asesora a clientes industriales, es habitual que lleguen a ahorrar hasta un 20 %.
Con la primera consulta rápida, los expertos del equipo de Rittal System Consulting determinan el potencial de eficiencia en toda la cadena de procesos. A continuación, el análisis exacto prosigue en una comprobación integral del sistema respaldada por numerosas herramientas de planificación y software. A partir de aquí realizamos propuestas específicas para ahorrar.
De este modo Rittal System Consulting puede ayudarle a aprovechar las ventajas de aplicación del extenso sistema modular «Rittal - The System» al completo. Permite reducir rápidamente los costes en hasta un 20 por ciento, lo que supone un éxito enorme para cada proyecto de seguimiento.
Las 24 horas del día. En todo el mundo.
Las plantas, los sistemas y los entornos de TI deben funcionar sin problemas en cualquier momento y en cualquier lugar, desde el principio y con el mínimo de interrupciones posible. Esta es la especialidad de Rittal Service International.
Hemos elaborado un paquete de servicios para usted que garantiza que «Rittal - The System.» cumple sus requisitos a la perfección.
- Línea de asistencia directa disponible las 24 horas para preguntas técnicas
- Tiempo de respuesta garantizado desde el momento en que se informa del daño, lo que deriva en unos costes de tiempo de inactividad mínimos
- Paquetes de servicios escalonados: desde el básico hasta la versión personalizada y a medida
- Servicio mundial de mantenimiento y piezas de recambio
Más rápido. Mejor. En todo el mundo.
«Tenemos que ser más rápidos y mejores que la competencia. Tenemos que demostrar esta ventaja a nuestros clientes cada día desde cero». Este es el cuarto principio corporativo de Rittal. Para nosotros es una declaración de principios y una obligación: nos centramos en las necesidades de nuestros clientes. De modo que cada día nuestro cometido es satisfacerlas de la mejor manera posible. Y en todo el mundo.
- El programa de solución modular «Rittal - The System.» garantiza una planificación, una construcción, una conversión y una puesta en marcha rápidas gracias a la compatibilidad de su sistema.
- El desarrollo, la ingeniería, los productos y el servicio están en Rittal.
- A través de la asistencia en ingeniería integral, le garantizamos una ventaja competitiva.
- Las prácticas herramientas de software permiten a nuestros clientes trabajar con rapidez y sin errores.
- La gama completa de Rittal reduce las interfaces en la planificación, la adquisición, el procesamiento y el servicio.
- En Rittal System Consulting tiene una persona de contacto para satisfacer todos sus requisitos.
- Transformamos rápidamente las tendencias del mercado en nuevos productos. Nuestra fuerza innovadora le garantiza una ventaja competitiva.
- El laboratorio de calidad de Rittal somete nuestros productos a unas estrictas pruebas.
- El dimensionamiento optimizado para las aplicaciones y la eficiente tecnología permiten una eficiencia energética y de costes comprobable.
- La arquitectura del sistema modular, que puede ampliarse en cualquier momento, asegura sus inversiones para el futuro.
- Permite reducir su inventario, ya que casi todos los productos de Rittal están disponibles directamente de almacén.
- «Rittal - The System.» ofrece soluciones para una amplia variedad de aplicaciones en prácticamente todos los sectores.
- Rittal tiene más de 58 filiales, más de 250 socios de servicio y más de 1000 técnicos de servicio.
- Nuestros expertos disponen de conocimientos técnicos específicos del país y del sector.
- Benefíciese de unos estándaresuniformes en todo el mundo y de una compatibilidad universal.
- Las homologaciones internacionales ofrecen a nuestros clientes seguridad en todo el mundo.
- Los productos y servicios de Rittal están disponibles en todo el mundo.
- Rittal ofrece soluciones para todos los sectores industriales, la ingeniería mecánica y la fabricación de armarios y el sector de las TIC.
- Ya sea en interiores o en exteriores: los productos de Rittal se adaptan a todos los entornos, condiciones meteorológicas y condiciones geográficas.
- Los productos de Rittal se pueden utilizar en prácticamente todos los ámbitos de su empresa, desde la tecnología de edificios inteligentes y la producción hasta el centro de datos.