Funcionamiento más eficiente:
Nuestra exclusiva tecnología híbrida ofrece un ahorro de energía del 75% y reduce significativamente su huella de carbono. Los componentes de velocidad controlada garantizan vida útil de los componentes dentro del armario con refrigeración optimizada en función de la demanda.
Funcionamiento más fiable:
Los análisis en tiempo real de los datos de los componentes ayudan a optimizar los procesos de servicio y aumentar su eficacia con mantenimiento predictivo. Los estados transparentes de las unidades de refrigeración y los niveles de consumo de energía conducen a menor necesidad de mantenimiento y mayor seguridad contra fallos.
Funcionamiento más fiable:
La amplia gama de temperaturas de -30 a +60 C garantiza máxima facilidad de uso cualquiera que sea el lugar o la aplicación.
Más fácil de manejar:
Los refrigeradores Blue e+ se adaptan a las necesidades del usuario. Son fáciles de usar, más eficientes de mantener y minimizan el esfuerzo del proceso de identificación y solución de averías a través de la cartera de soluciones Smart Service. En resumen, esto se traduce en máxima simplicidad en sus aplicaciones.
Galería de productos
Nuestros refrigeradores de categorías de bajo rendimiento con la fiable tecnología Blue e+ cuentan con la mayor eficiencia a nivel global y pueden reducir de manera significativa la huella de carbono de tus máquinas y sistemas. Y aún más, nuestro nuevo refrigerante ha conseguido reducir el potencial de calentamiento global en un 56 %. El Blue e+ S ahora está disponible con un nuevo diseño que reúne funciones inteligentes. ¡Nuestra herramienta de conversión disponible para ayudarte!
La innovadora tecnología híbrida crea una huella de carbono líder en el mundo, con un ahorro medio de energía del 75% gracias a los componentes de velocidad controlada y a la tecnología de tubo de calor. Capacidad multivoltaje única para su uso en todo el mundo. Manejo intuitivo mediante pantalla táctil. Recorte de montaje idéntico (montaje externo, montaje interno parcial o montaje interno completo) para cuatro categorías de salida. (1.6 kW – 5.8 kW).
Climatizadores murales que ahorran energía y reducen las emisiones de carbono. La versión química Blue e+ está disponible en las categorías de potencia de 1,6 kW a 5,8 kW. Un revestimiento especial de los componentes proporciona una protección óptima en entornos contaminados, ideal para aplicaciones en las que puede haber ácido sulfúrico en forma de aerosol.
Climatizadores murales Blue e+ sostenibles y energéticamente eficientes en categorías de potencia de 1,5 kW a 5 kW. La elevada categoría de protección IP56 / UL tipo 12/3R/4 y un rango de temperatura de -30 °C a +60 °C proporcionan una protección óptima en entornos difíciles. La unidad de refrigeración puede montarse de tres formas distintas (montaje externo, montaje interno parcial y montaje interno completo), por ejemplo en soluciones de proyecto Toptec.
La solución de integración es la simbiosis perfecta entre nuestro sistema de armarios de distribución VX25 y la unidad de refrigeración Blue e+. Con un solo número de modelo obtendrá una carcasa con unidad de refrigeración integrada y todas las ventajas de la tecnología Blue e+..
Sostenibles, flexibles y compactas: Las enfriadoras Blue e+ de Rittal proporcionan una refrigeración centralizada y rentable del agua de refrigeración para el suministro de intercambiadores de calor aire/agua, etc. Gracias a los componentes de velocidad regulada y a la tecnología inverter se puede ahorrar hasta un 70% de energía. Las homologaciones internacionales y la capacidad multivoltaje los hacen aptos para su uso en todo el mundo. Manejo intuitivo mediante pantalla táctil e interfaces de comunicación inteligentes garantizan un funcionamiento y un análisis fáciles de usar..
Estamos a su disposición.
¿Tiene alguna pregunta? Envíenos un mensaje. Estaremos encantados de responder a todas sus preguntas relacionadas con la sostenibilidad. Tecnología de refrigeración Blue e+.