¡El aire del mar es sano! Pero lo que favorece nuestro sistema respiratorio, no tiene por qué funcionar también para las instalaciones eléctricas. En este caso se requiere una protección óptima que, por regla general, suele ser en forma de un armario de distribución que protege de manera fiable los componentes eléctricos de las influencias meteorológicas. Las temperaturas demasiado altas o demasiado bajas, así como el polvo y la humedad, pueden dañar la tecnología eléctrica y, en el peor de los casos, provocar un paro en todo el sistema. Por lo tanto, los requisitos para la solución del armario dependen en gran medida del lugar de instalación y, en el caso de las instalaciones al aire libre, son muy estrictos. Un entorno en el que los armarios están expuestos a unas condiciones muy adversas es el puerto marítimo, por ejemplo, ya que el agua salada o los aerosoles salinos presentes en el aire son muy agresivos.
Armarios para exteriores para una terminal de contenedores
La terminal de CSP Zeebrugge se encuentra en medio de las rutas marítimas más importantes del noroeste de Europa. Aquí atracan los buques portacontenedores más grandes del mundo. Esta terminal de última generación consta de siete grúas pórtico Super Post Panamax ZPMC para cargar o descargar los buques con contenedores.
El operador del puerto buscaba una nueva solución de armario de distribución para los sistemas eléctricos de la terminal. «Además de protegernos de las influencias medioambientales, la refrigeración de los componentes en el armario de distribución suponía un gran desafío para nosotros», comenta Steven Lowyck, quien como ingeniero de control de CSP Zeebrugge Terminal es el responsable de planificar el sistema. Después de un extenso asesoramiento, CSP se decidió por los armarios CS de Rittal, que están especialmente diseñados para utilizar en exteriores. «Descubrimos que al elegir un armario de doble pared, la convección natural, es decir, el hecho de que el aire caliente sube entre las paredes, puede garantizar suficiente refrigeración para nuestra aplicación», afirma Lowyck, mencionando una de las ventajas: «Está claro que esto tiene un efecto positivo en nuestro balance energético».
A diferencia de los antiguos armarios de polietileno que hemos utilizado hasta ahora, los armarios CS de Rittal no muestran signos de envejecimiento.
Los armarios de distribución para la instalación en exteriores en la terminal de CSP deben satisfacer distintas especificaciones, que incluyen, por ejemplo, una elevada resistencia a la corrosión, un índice de protección IP de al menos IP 55, una protección antirrobo hasta RC 4 y un amplio rango de temperatura de trabajo. Los armarios CS de Rittal cumplen estos requisitos de forma óptima. La estructura de doble pared no solo facilita la convección natural, sino que también reduce el efecto de la luz solar directa. Además, los armarios de distribución se caracterizan por un concepto de techo multifuncional que sobresale por todo el borde del armario. Las opciones de transporte integradas y las numerosas ventajas de montaje que permiten un montaje interior sencillo son otras de las ventajas del sistema.
Robustos y duraderos
«Según Rittal, los armarios CS tienen una vida útil de más de 20 años», afirma Lowyck: «Queríamos verlo en la práctica». Junto con el director de cuentas de Rittal, los empleados de CSP visitaron varias instalaciones de referencia y pudieron determinar que los armarios seguían en óptimas condiciones después de más de 13 años. «Esta es una de las razones por las que elegimos a Rittal. Y con las placas de entrada de cables que se pueden cerrar de manera fácil y segura, estos armarios son definitivamente herméticos. Dentro no hay ni telarañas», concluye Lowyck.