Дождевые крыши для CM

Артикульный номер: CM 5001.310

Надежная защита в случае наружной установки со стоком воды сзади. Материал: Листовая сталь, окрашенная.

Артикульный номер:
CM 5001.310
Описание продукта
Надежная защита в случае наружной установки со стоком воды сзади. Легкая установка на шкаф.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
При установке вне помещений для защиты от воды и УФ-лучей особенно рекомендуется использовать дождевую крышу для защиты корпуса либо зазора между дверью или задней стенкой и корпусом
Испытания на степень защиты IP по защите от проникновения воды (2-я кодовая цифра согласно МЭК 60 529) не сопоставимы с условиями уличной либо аналогичной установки шкафа.
В зависимости от условий окружающей среды необходимы дополнительные меры
Подходит для
Тип корпуса: CM
Ширина: = 600 мм
Глубина: = 400 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
5,453 kg
Gross weight
5,74 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177526242
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27189272
Описание продукта
CM защитная крыша, для CM, для ШГ: 600x400 мм, листовая сталь
Документация
Info sheet