Распорка для потолочной панели

Артикульный номер: SZ 7967.000

Для подъема потолочной панели на три различные высоты с целью вентиляции. При транспортировке краном использовать нельзя!

Артикульный номер:
SZ 7967.000
Описание продукта
Для подъема потолочной панели на три различные высоты с целью вентиляции.
Материал
Сталь шестигранного профиля
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу
Не подходит для комбинации с 19" монтажной рамой
При транспортировке краном использовать нельзя
Размер
Высота: 50 мм
Размер
Резьба: M12
Подходит для
Тип корпуса: VX
TS
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,444 kg
Gross weight
0,539 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177186934
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
DK распорка, L: 50 мм, для потолочной панели TS