- Статья №.:
- VX 8619.730
- Описание продукта
- Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Distance between fixing points
- 675 мм
- Подходит для ширины двери
- 800 мм
- VX installation options
- In door width 800 mm
- VX SE installation options
- In door width 800 mm
- AX installation options
- In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- AX stainless steel installation options
- In enclosure height 800 mm
- Installation options, AX plastic
- In door width 800 mm
- PC installation options
- In door width 800 mm
- CX installation options
- In door width 800 mm
- VX base/plinth installation options
- In base/plinth width 850 mm for mounting on the base/plinth corner pieces
- Указание по монтажу
- Для установки в AX из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа AX
- Указание
- Для крепления собственных компонентов на системных шасси необходимы саморезы или самонарезающие винты M5
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX SE
PC
AX
AX пластик
CX one-piece console
CX pedestal
Suitable for width or height or depth: 800 мм
- Подходит для
- Система цоколей VX
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 1,4 kg
- Gross weight
- 1,588 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177924666
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
-
VX системные шасси 14 x 39 мм, для ширины двери: 800 мм