Карман для документации из пластика для AE

Статья №.: SZ 2514600

Для крепления наклеивается на перфорированной рейке двери и/или на двери.

Статья №.:
SZ 2514600
Исполнение
при ширине двери от 600 мм
Преимущества
Для меньших дверей пластина из оргстекла может быть уменьшена до любого желаемого размера.
Комплект поставки
2 держателя с двусторонней клейкой лентой
Окно из оргстекла
Крепежный материал
Height acrylic glass pane
167 мм
Usable depth
18 мм
Usable width
415 мм
Возможности монтажа
Двустороннее крепление к перфорированной рейке двери
С одной стороны на винтах, с другой стороны на клею или полностью на клею.
Подходит для
Высота: ≥ 500 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,5 kg
Gross weight
0,573 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177323797
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Описание продукта
SZ карманы для документации из пластика, для AE, для ШВ: 600x500 мм
Документация
Руководство