Полка для VX, TS, VX SE, TP, PC

Статья №.: PS 4638.800

Для программируемых устройств и т. п. Для монтажа на трубчатой раме двери или на поверхностях с достаточной площадью. При техническом обслуживании быстро откидывается, после использования в целях экономии места опускается.

Статья №.:
PS 4638.800
Описание продукта
Для программируемых устройств и т. п. Для монтажа на трубчатой раме двери или на поверхностях с достаточной площадью. При техническом обслуживании быстро откидывается, после использования в целях экономии места опускается.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Занимаемая площадь
Ширина: 613 мм
Глубина: 400 мм
Подходит для ширины двери
800 мм
Возможности монтажа
На трубчатой раме двери
Для монтажа на поверхностях
Нагрузочная способность
макс. 300 Н
Занимаемая площадь
Ширина: 613 мм
Глубина: 400 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
TS
VX SE
CM
PC
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4,69 kg
Gross weight
4,84 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
14,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177107519
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Описание продукта
PS полка для документации, для TS, SE, CM, PC, для ширины двери 800 мм
Документация
Info sheet