Замочная система Ergoform-S

Статья №.: SZ 2435.000

Для переоборудования на такие альтернативные системы замков, как профильные полуцилиндры, предохранительный вкладыш и пр.

Статья №.:
SZ 2435.000
Исполнение
Стандарт
Описание продукта
Для отпирания замка необходимо откинуть разблокированную ручку вперед и повернуть.
Материал
Цинковое литье под давлением
Поверхность
Порошковое покрытие
Цвет
RAL 7035
Замок
Исполнение замка: Prepared for lock inserts, version A, the installation of profile semi-cylinders with an overall length of 40 or 45 mm (to DIN 18 252) or lock and push-button inserts with a length of 40 mm
Подходит для типа корпуса
AE с 3-точечным запором
На базе AE с 3-точечным запором
Настенный корпус AE с 3-точечным запором
Нижние части TP
Дверь напольного пульта TP
Универсальный пульт TP
AE с 3-точечным запором нержавеющая сталь
На базе AE с 3-точечным запором нержавеющая сталь
Дверь напольного пульта TP нержавеющая сталь
TE
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,5 kg
Gross weight
0,54 kg
Код ТНВЭД
83024110
EAN
4028177023024
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Описание продукта
SZ система замков Ergoform-S, стандарт, RAL 7035
Документация
Руководство